drylin® W - 기술 데이터

타입캐리지 길이 [mm]슬라이드 너비 [mm]Coy [N]Coz [N]Mox [Nm]Moy [Nm]Moz [Nm]
WW-06-30-0660541680840253434
WW-06-30-0880541680840255151
WW-06-30-10100541680840256868
WW-10-40-10100734800240096170170
WW-10-40-15150734800240096290290
WW-10-40-20200734800240096410410
WW-10-80-1010010748002400178170170
WW-10-80-1515010748002400178290290
WW-10-80-2020010748002400178410410
WW-16-60-1010010484004200 240270270
WW-16-60-1515010484004200 240480480
WW-16-60-2020010484004200 240690690
WW-20-80-15150134128006400 525670670
WW-20-80-20200134128006400525990990
WW-20-80-25250134128006400 52512501250
drylin W용 슬라이딩 베어링 부품과 가이드 프로파일.
drylin W 리니어 가이드의 도식으로, X·Y·Z 방향의 힘과 모멘트를 표시합니다.
drylin W 리니어 가이드의 도식으로, X·Y·Z 방향의 힘과 모멘트를 표시합니다.
사이즈 6 [mm]사이즈 10 [mm]사이즈 16 [mm]20 사이즈 [mm]
원형, 단일 레일---
단일 레일, 정사각형----
더블 레일, 원형---
더블 레일, 정사각형--
완벽한 시스템----

F x v 그래프, 최대. 허용 동적 하중(4 베어링 시스템)

A부터 E까지 다섯 개의 색상 곡선이 로그 Y축에서 오른쪽으로 내려가는 그래프.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담