언어 변경 :
포지셔닝 시스템은 공구나 공작물을 가공에 필요한 위치에 배치합니다. 애플리케이션에 따라 속도, 정확성 또는 유연성 등 다양한 요소가 중요합니다. 따라서 포지셔닝 시스템은 일반적으로 한 방향으로 각 위치로 이동하는 선형 시스템 또는 두 개의 이동 축을 매핑하여 위치를 찾는 XY 테이블을 사용합니다. 대부분의 경우 처리를 위해 특정 위치로 물건을 가져와 필요한 경우 고정시킨 다음 작업 단계를 수행합니다.
어플리케이션에 따라 igus® 의 다양한 솔루션이 포지셔닝 시스템 내에 설치됩니다. 특히 리니어 가이드 또는 XY 테이블은 물론 케이블을 가이드하는 에너지 체인이 필요합니다. igus® 는 이러한 제품을 다양한 버전으로 제공하므로 포지셔닝 시스템에 igus® 솔루션도 설치될 가능성이 매우 높습니다. 고성능 플라스틱으로 제작된 유지보수가 필요 없고 비용 효율적인 솔루션은 특히 까다로운 조건의 포지셔닝 시스템에서 상당한 이점을 제공합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간