드라이린® W 선형/회전 가이드 연구

리니어 가이드 시스템 드라이린® W와 PRT의 만남

drylin® W 리니어/회전 가이드
  • 드라이린 덕분에 평평한 디자인® W 설치 사이즈 10, PRT-04-50 포함
  • 레일 폭 120mm로 인한 최대 지지력
  • 최대 4000mm 길이의 레일 프로파일
  • 수동 클램프가 있는 선형 슬라이드(선택 사양)
  • 바로 연결할 수 있는 마운팅 플레이트로 간편한 설치
기술력 향상

기술력 증가

비용 절감

비용 절감

확인/검증

확인/검증

ESG

안정성

drylin 직동 모듈 문의

직원이 전화로 연락을 드릴 것입니다. 예약을 요청하면 담당자가 종합적인 조언을 제공합니다.

drylin 2020 신제품 직동 기술

igus® 뉴스에 대해 자세히 알아보고 종합 뉴스 2020 매거진을 요청하세요.

추가 igus 제품

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담