drylin® T - 기술 데이터

igus drylin T 선형 가이드, 캐리지와 클램프 포함.
igus drylin T 선형 가이드, 캐리지와 클램프 포함.
drylin® - 기술 데이터
글라이드 바
재질알루미늄, 압출 섹션
재질AlMgSi0.5
코팅경질 알루마이트 처리된 알루미늄, 50µm
경도500 HV
슬라이딩 캐리지
기본 구조알루미늄, 압출 섹션
재질AlMgSi0.5
코팅아노다이징, E6/EV1
슬라이딩 요소유지보수가 필요 없는 플레인 베어링 소재 이글리듀어® J
볼트, 스프링스테인리스 스틸
덮개플라스틱(TW-01/TWA-01), 스틸(TW-02)
최대. 표면 속도 15m/s
사용 온도-40°C ~ +90°C
여러 개의 그리퍼와 액추에이터가 장착된 회전 테이블의 자동 조립 장치.
여러 개의 그리퍼와 액추에이터가 장착된 회전 테이블의 자동 조립 장치.
  • 관성이 낮고 구름 구성품이 없기 때문에 높은 가속과 단기간에 최대 30m/s의 극한 속도도 가능합니다.
  • 드라이린® T 선형 가이드웨이는 건조하게 작동하므로 먼지에 민감하지 않습니다. 먼지 입자가 윤활유에 묻을 수 없습니다.
  • 윤활제가 환경으로 방출되지 않으므로 식품, 의료 및 클린룸 기술에 특히 적합합니다.
  • 내식성 덕분에 드라이린® T 선형 가이드웨이를 수중에서 사용할 수 있습니다.
  • 손쉬운 고압 세척
  • 진동이 적고 매우 조용함
  • 슬라이딩 파트너인 양극산화 처리된 알루미늄과 iglidur® J의 조합은 특히 낮은 이탈 토크를 가지고 있습니다.
  • 드라이린® T는 표준 선형 볼 베어링 가이드와 결합 및 교체 가능
  • 이것은 기술적인 표면이라는 점에 유의하십시오. 코팅 두께에 따라 광학적인 색상 변화를 피할 수 없습니다.

드라이린® T - 허용 하중 용량, 정적

하중 계산용 힘과 모멘트 축이 표시된 T홈 단면도.
하중 계산용 힘과 모멘트 축이 표시된 T홈 단면도.
타입C0Y [kN]C0(-Y) [kN]C0Z [kN]M0X [Nm]M0Y [Nm]M0Z [Nm]
04-070.20.20.11.20.60.6
04-09 0.480.480.243.41.81.8
04-120.960.960.489.24.44.4
04-151.41.40.71788
01-15442322525
01-207.47.43.7854545
01-25101051256565
01-3014147200100100
drylin® T - 허용 하중 용량, 동적
로그 축과 drylin T 변형용 여러 하강 곡선을 보여 주는 그래프.
로그 축과 drylin T 변형용 여러 하강 곡선을 보여 주는 그래프.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담