drylin® T - 시스템 설계, 수직, 1레일 및 2캐리지 또는 2레일 및 4캐리지

2단계:

변형: 레일 1개, 트롤리 2개변형: 레일 2개, 웨건 4개
sy + sz<2 wx - Y0
ay + az<2 wx - Y0

3 단계:

drylin T 프로파일의 수직 설치 위치를 보여주는 도식으로, 힘과 A, B, C 축을 표시합니다.

4단계:

4.1

4.2

Fa:구동력[N]
Fs:질량 하중[N]
Fy, Fz:Y 또는 Z 방향의 하중 베어링[N]
SX, SY, SZ:x, y 또는 z 방향의 질량 힘의 거리[mm]
ay, AZ:Y 또는 Z 방향의 구동력 거리[mm]
wx:레일에서 마차 사이의 거리[mm]
LX:크기 종속 상수[mm]
Zm:크기 종속 상수[mm]
Y0:크기 종속 상수[mm]
b:가이드 레일 사이의 거리[mm]
µ:마찰 계수, 정적 하중의 경우 µ = 0, 동적 하중의 경우 µ = 0.2
ZW:레일당 슬라이드 수

5단계:

주문 번호파이맥스, Fz맥스 [N]
TW-01-152,000
TW-01-203700
TW-01-255,000
TW-01-307,000

6단계:

TW-01-15, TW-01-20, TW-01-25, TW-01-30의 중심 베어링 하중에 따른 허용 미끄럼 속도 그래프.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담