drylin® T - 시스템 설계, 수평, 레일 1개 및 트롤리 1개

2단계:

변형:레일 1개트롤리 1개
sy + sz<2 Lx - Y0
ay + az<2 Lx - Y0
sy< 5 Zm
sz<5 Zm

3 단계:

drylin T 프로파일의 수평 설치 위치와 힘 방향 Fx, Fy, Fz를 보여주는 도식입니다.
drylin T 프로파일의 수평 설치 위치와 힘 방향 Fx, Fy, Fz를 보여주는 도식입니다.

3.1

Fa1 = μ / (1 - 2μ K3) · Fs.

3.2

Fa2 = (2μK7 / (1−2μK3)) · Fs.

3.3

분수와 F_s를 사용한 F_a3 계산식.
Fa = MAX (Fa1, Fa2, Fa3).

계산의 변수

Fa:구동력[N]
Fs:질량 하중[N]
Fy, Fz:Y 또는 Z 방향의 하중 베어링[N]
SX, SY, SZ:관성력 의 거리(x, y 또는 z 방향)[mm]
ay, AZ:Y 또는 Z 방향의 구동력 거리[mm]
wx:레일에서 마차 사이의 거리[mm]
LX:크기 종속 상수[mm]
Zm:크기 종속 상수[mm]
Y0:크기 종속 상수[mm]
b:가이드 레일 사이의 거리[mm]
µ: 마찰 계수, µ = 0(정적 하중의 경우), µ = 0.2(동적 하중의 경우)
ZW:레일당 슬라이드 수

4단계:

4.1

Zw, fs, k4, k7, Fa로 Fymax를 계산하는 공식.

4.2

Fzmax 공식: 4Fa K3를 Zw²로 나눈 값.

상수 값

주문 번호LX [mm]ZM [mm]Y0 [mm]
TW-01-15291611.5
TW-01-20352315.0
TW-01-254125 19.0
TW-01-30492921.5

계수

레일 1개, 트롤리 1개
K1|(ay+Y0)/Lx|
K2(sy+Y0)/Lx
K3|az/Lx|
K4|sx/Lx|
K5sz/Lx
K6|(sy+Y0)/Zm|
K7|sz/Zm|

5단계:

최대 허용 부하

주문 번호파이맥스, Fz맥스 [N]
TW-01-152,000
TW-01-203700
TW-01-255,000
TW-01-307,000

6단계:

TW-01-15, TW-01-20, TW-01-25, TW-01-30의 중심 베어링 하중에 따른 허용 미끄럼 속도 그래프.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담