플레인 베어링 - 설치 및 공차

플라스틱 플레인 베어링 설치

20°–30° 삽입 각도로 iglidur 미끄럼 베어링을 조립합니다.

이 페이지에서 확인할 수 있는 내용

금속 내륜이 있는 iglidur 미끄럼 베어링.

하우징 보어의 공차는 얼마입니까?

지면에 놓인 건설기계용 igutex Q3E 베어링과 강조된 상세 부분.

이구텍스 섬유 복합 베어링 설치


백서: 공차, 조립, 측정

assembly와 bearings에 대한 백서로, 문서 미리보기와 기술 그래프가 있습니다.
  • 올바른 베어링 간극을 정의하기 위한 공차 설계
  • 플라스틱 베어링 측정을 위한 측정 방법 및 팁
  • 설치 공차 및 조립 간소화를 위한 조치
  • 플라스틱으로 만든 플레인 베어링 설치 방법

다양한 프레스 핏 방법

유압식 또는 기계식

프레스 없이

자동화된 조립

수축 후 igutex 미끄럼 베어링이 원통형 부품으로 용기 안에 있다.

수축


플라스틱 플레인 베어링의 권장 공차 도표로, 가공물 대비 구멍 치수의 양수와 음수 범위를 보여준다.
플라스틱 플레인 베어링의 권장 공차 도표로, 가공물 대비 구멍 치수의 양수와 음수 범위를 보여준다.

권장 공차


3개의 측정 또는 위치 평면과 직경 Ø 표시가 있는 미끄럼 베어링 도면.

베어링 시트 확인

  • 구멍에 눌렀을 때 플러그 게이지의 좋은면이 베어링을 원활하게 통과해야합니다.
  • 슬라이드 테스터를 사용하여 베어링의 내경이 측정 평면에서 평균적으로 지정된 공차 내에 있는지 확인해야합니다 (반대쪽 다이어그램 참조).

플레인 베어링에 접착

권장 접착제:

중요: 접착 표면을 잘 준비하세요

  • 본딩할 표면에서 먼지, 녹 및 기타 이물질을 제거해야 합니다.
  • 샌딩으로표면을 가볍게 거칠게다듬기
  • 알코올, 니트로 신나 또는 아세톤 등을 사용하여 접착할 표면을 완전히탈지합니다.
  • 그런 다음 접착 부위를 완전히건조시킵니다.

가공 지침

공정회전드릴링밀링
툴 재질스테인리스 스틸스테인리스 스틸스테인리스 스틸
공급 속도 [mm]0.1 ... 0.50.1 ... 0.50.5까지
공치 각도5 ... 1510 ... 12
클램핑 각도0 ... 103 ... 5
절단 속도 [m/min]200 ... 50050 ... 100 최대 1000

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Daehyung Lee
Daehyung Lee 이대형

Dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

010-3060-2911이메일 작성

배송 및 상담