iglidur 샤프트 재질

여러 개의 시험 실린더가 있는 회전 및 마모 시험 장치.
iglidur 소재의 막대 그래프이며 Y축은 3,0까지입니다.
iglidur 소재의 막대 그래프이며 Y축은 3,0까지입니다.
G, J, M250, W300, J350, L250, J200, H370, A180, A200, B, C의 값을 보여 주는 막대그래프.
G, J, M250, W300, J350, L250, J200, H370, A180, A200, B, C의 값을 보여 주는 막대그래프.
iglidur 재료와 Y값을 보여주는 막대그래프로, G가 가장 높습니다.
iglidur 재료와 Y값을 보여주는 막대그래프로, G가 가장 높습니다.
iglidur 미끄럼 베어링을 유형별로 비교한 막대그래프.
iglidur 미끄럼 베어링을 유형별로 비교한 막대그래프.
G부터 C까지의 iglidur 재료 값 막대그래프입니다.
G부터 C까지의 iglidur 재료 값 막대그래프입니다.
iglidur 소재와 Y값을 최대 1.5까지 보여주는 막대그래프입니다.
iglidur 소재와 Y값을 최대 1.5까지 보여주는 막대그래프입니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Daehyung Lee
Daehyung Lee 이대형

Dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

010-3060-2911이메일 작성

배송 및 상담