언어 변경 :
igus® 는 드라이린® 리니어 시스템용 슬라이딩 요소 및 결합 파트너를 위한 다양한 소재를 제공합니다. 수년간의 테스트 결과 iglidur® J, J 200 및 X는 마모 및 마찰 특성으로 인해 대부분의 리니어 어플리케이션에 최적의 소재임이 입증되었습니다.
거의 모든 샤프트 소재에 대한 테스트에서 iglidur® J 소재가 가장 우수한 결과를 얻었습니다. 실험실 비교 테스트 결과 iglidur® J는 선형 응용 분야에서 마찰과 마모가 가장 적은 폴리머로 나타났습니다.
특수 사양
iglidur® J:

iglidur® J200은 경질 알루마이트 처리된 알루미늄 표면과 결합하여 선형 애플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다. 이 조합은 실험실 테스트에서 최고의 결과를 얻었습니다.
iglidur® J200의 특수 사양:

iglidur® X는 높은 내열성과 압축 강도, 극한의 내화학성이 특징입니다. iglidur® X는 스테인리스 스틸 및 크롬 도금 스틸 샤프트에서 최고의 내마모성을 달성합니다.
특수 사양
iglidur® X:

iglidur® E7은 스틸 및 스테인리스 스틸 샤프트에 특화된 제품입니다. 이 소재는 진동 감쇠가 뛰어나고 특히 내마모성이 뛰어나며 수명이 8배 더 길어집니다.
iglidur® E7의 특수 사양:
| AWM(P): | 경질 알루마이트 처리된 알루미늄 샤프트 h10 또는 h8 |
| SWM: | 경화 및 연삭 강철 샤프트, h6, (AISI 1055) |
| EWM: | 경화 및 연마된 스테인리스 스틸 샤프트, h6, (AISI 440C) |
| EEWM: | 경화 및 연마된 스테인리스 스틸 샤프트, h6, (AISI 420C) |
| hv: | 경질 크롬 도금 및 연마 강철 샤프트, h7, (AISI 1055) |