언어 변경 :

이중으로 안전하면서도 유연한 가장 강력한 에너지 체인
이구스(® )의 OSC 해양 체인은 안전, 내구성 및 혹독한 환경 영향이 시스템 작동에 매우 중요한 가장 혹독한 조건에서 사용됩니다. OSC는 플라스틱 에너지 체인의 장점과 고강도 장력 케이블의 장점을 결합한 제품으로, 두 체인 링크 모두에 가이드가 있습니다. 인장력은 플라스틱 섬유 로프에 흡수되어 마운팅 브래킷으로 전달됩니다. 내부 분리는 프로젝트 및 케이블 패키지에 맞게 모듈식으로 조정할 수 있습니다. e-체인(® )은 케이블과 호스에 대해 750mm의 굽힘 반경을 제공합니다.

에너지 체인의 내부 분리는 프로젝트와 사용할 케이블/호스에 맞게 커스터마이징할 수 있습니다. 케이블은 나란히 배치되고 PU 본체(빗 모양)로 서로 분리됩니다. 내부 분리 블록은 강철 프레임에 삽입되고 나사와 연장 크로스바로 위에서부터 잠깁니다.
OSC의 체인 링크는 발포 PU 소재로 만들어져 충격에 강합니다. 플라스틱 케이블은 체인 링크 내부를 통과하며 각 체인 링크에 여러 번 고정됩니다. 모든 부품은 볼트로 고정되어 있으며 필요한 경우 두 번 고정할 수 있습니다.
고강도 플라스틱 섬유 로프는 발생하는 모든 인장력을 흡수하여 마운팅 브래킷으로 전달합니다. 이렇게 하면 케이블에 인장 변형이 발생하지 않습니다. 텐션 케이블은 최대 187kN의 인장력을 흡수할 수 있습니다.
플라스틱 섬유 케이블은 두 개의 강철 연결 요소에서 끝납니다. 케이블의 스트레인 릴리프도 이 지점에 위치합니다. 마운팅 브래킷은 관통 구멍을 사용하여 고객 구조물에 나사로 고정할 수 있습니다.

| 케이블 직경 | 최대 80mm |
| Hi [mm] | 최대 80mm |
| Ha [mm] | 180mm |
| 피치 [mm] | 187,5 / 750 |
| 곡률 반경 [mm] | 750mm |
| 고중량 [kg/m] | 40kg/m |
| 하중 [kN] | 187kN |
OCS 오프쇼어 체인은 다음 산업에서 사용할 수 있습니다:
igus® 는 횡단면이 넓고 무게가 무거운 케이블을 매달린 어플리케이션에서 안전하게 유도할 수 있도록 오프쇼어 체인을 개발했습니다. 이 에너지 체인은 igus의 가장 강력하고 견고한 에너지 체인입니다. 높은 케이블 중량이나 풍하중에도 견딜 수 있도록 특별히 개발되었습니다. 체인 링크 내부에 설치된 플라스틱 로프로 인해 에너지 체인은 최대 187kN의 인장 하중을 흡수할 수 있습니다.
이구스(® )의 새로운 에너지 공급장치는 시스템에 가해지는 인장력을 흡수하는 고강도 플라스틱 케이블로 제작되었습니다. 이 로프는 합성 플라스틱 섬유로 만들어져 파손 방지, 내후성, 유연성 및 부식이 없습니다. 따라서 e-체인은 최대 187kN의 인장 하중을 전달할 수 있습니다.
e-체인® 은 크로스바의 나사를 풀어서 위에서 열 수 있습니다. 이렇게 하면 케이블 패키지에 접근할 수 있고 그에 따라 교체할 수 있습니다. 또 다른 방법은 OSC를 통해 케이블을 세로로 당기는 것입니다.
OSC 체인의 배송은 체인 길이에 따라 다릅니다. 일반적으로 OSC 체인은 사전 조립된 상태로 배송되며, 최종 조립은 고객 현장에서 이루어집니다. 당사의 설치 팀이 조립을 처리해 드립니다.
체인의 모든 부품은 볼트로 연결되고 웨지 와셔로 고정 및 접착됩니다. 필요한 경우 이중 나사 잠금 장치로 코터 핀을 사용하여 연결부를 고정할 수도 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간