지그재그 시스템

지그재그 가이드 시스템

트러스용 지그재그 - 최대 15m의 전체 시스템

Zick Zack HMI news: 금속 지지대 위에 주황색 부품이 있는 모듈형 케이블 가이드 시스템.
  • 이전 세대에 비해 최대 30% 가격 절감
  • 최대 20% 비용 절감
  • 무보수 및 모듈러 시스템

저비용 지그재그 에너지 체인 - 최대 10m의 일체형 시스템

  • 무게가 표준 지그재그 바스켓의 절반 이하로 가벼워 더 높은 적재 하중이 가능합니다.
  • 표준 지그재그 바스켓에 비해 최대 50% 가격 인하
  • 중량 감소로 필요 구동력 감소
  • 저소음 폴리머 에너지 체인
산업용 low-cost zig-zag 케이블 캐리어 시스템.
  • 데이터 및 에너지를 안전하고 안정적으로 가이드
  • 비용 효율적, 공간 절약형 솔루션
  • 간편하지만 견고한 설치
  • 저소음 및 저진동
  • 수직으로 매달린 애플리케이션

무대 플랫폼

극장 하부 기계장치의 경사형 케이블 체인 시스템.

더 하우스 오브 댄싱 워터 (The House of Dancing Water)

수중 극장의 기술 설비와 케이블 시스템.

무대 정문

장식 무대 배경 앞에 트러스 구조와 케이블이 있는 극장 무대.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담