팁: 움직이는 끝에서 뚜껑 제거하기
트위스트 클립 패스너를 양쪽에서 시계 반대 방향으로 180° 돌립니다.
이후 총 두 개의 뚜껑을 더 풀어 교체하려는 뚜껑을 제거합니다.
사진에 표시된 대로 뚜껑을 교체하고 필요한 경우 다음 뚜껑을 들어 올립니다.
트위스트 클립 패스너를 시계 방향으로 180° 돌립니다.
분해/분리
교체하려는 체인 링크의 앞쪽 뚜껑 3개와 뒤쪽 뚜껑 2개를 추가로 엽니다.
그런 다음 교체하려는 뚜껑과 앞의 뚜껑, 그 뒤에 있는 뚜껑을 제거하여 두 개의 체인 링크가 열리도록 합니다.
두 체인 링크 사이에 드라이버를 놓습니다 (자세한 사진과 같이) ...
... 드라이버를 돌려 한쪽을 살짝 들어올린 다음 튜브를 비틀어 분리합니다.
3단계와 4단계를 반복합니다...
... 그리고 체인 링크를 제거합니다.
팁: 고정된 끝에서 뚜껑 설치하기
한쪽에 파이프를 부착하고 다른 쪽도 똑같이하십시오 ...
... 체인 링크를 함께 누르면 됩니다.
체인 링크의 핀을 약간의 압력을 가하여 구멍에 끼우고 핀이 맞물릴 때까지 필요한 경우 튜브를 반경 방향으로 약간 구부려서 누릅니다.
뚜껑을 배치하고 정렬하고 조입니다 ...
... 트위스트 클립 패스너를 시계 방향으로 180° 돌립니다.
참고: 뚜껑을 열 때 트위스트 클립 패스너를 180° 이상 돌리면 뚜껑을 설치하기가 더 어려워지므로 180° 이상 돌리지 마세요. 설치하는 동안 가벼운 압력으로 뚜껑을 조정하고 필요한 경우 트위스트 클립 패스너의 위치를 수정하세요.
e-chainsystems® 프로덕트 매니저
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간