에너지 체인 - 머티리얼 데이터 및 색상

재질 데이터 표 측정 단위값<br />igumid G/GLW값<br />igumid NB값<br />igumid ESD값<br />igumid TE값<br />igumid GE값<br />igumid G V0값<br />igumid NB V0
항복 응력 (건조/습윤) MPa190/130 78/40 ** * – –
절단 신장율 (건조/습윤) % 4/6 20/210 ***– –
탄성 계수 (인장시험) MPa9000/7000 2900/1200 ***9800 3100
탄성 한계 (굽힘) MPa7800300095001290 7200 ––
굽힘 강도 MPa24012023055200210115
쇼어 D 경도 – 79798372807975
일반 특성
밀도 g/cm3 1.371.14 1.21.021.46 1.43 1.15
흡습률 23/50 r.h.중량 (%) 1.43.41.90.80.72.12.2
최대 흡습률 중량 (%) 5.67.67.31.646.59.0
전기적 특성
체적 저항 Ω x cm > 1011> 1011<109> 1011> 1011> 1011> 1011
표면 저항 ROA Ω> 1011> 1011<109> 1011> 1011> 1011> 1011
열 특성
낮은 작동 온도 °C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C
장거리 이동 어플리케이션 허용 온도 °C +120°C +80°C +80°C +70°C +120°C +90°C +90°C
단거리 이동 어플리케이션 허용 온도 °C +160°C +170°C +150°C +140°C +200°C +140°C +140°C
인증
UL94에 따른 내화성 – HB V-2 HBHBHBV-0 V-0
실리콘 프리– O O O O O – –
할로겐-프리 – O O O O no O O
2002/95/EC (RoHS) – OOOOO– –
2002/96/EC (WEEE) – O O O O – – –
색상
RAL에 따름, 추정치 – ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL7015 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004
화재 방지 인증
– no no no no no FAR 25.853<br />and EN 45545 HL3 R22/R23에 따름FAR 25.853<br />and EN 45545 HL3 R22/R23에 따름

색상 및 특수 솔루션

랄 번호(대략적인 수치)

주황색
황색
밝은 회색

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담