익스텐더 크로스바는 내부 높이를 145mm 증가시킵니다 - E4.1L.

... 매우 가변적 ... 확대 ...

익스텐더 크로스바
  • 외경이 최대 137mm인 호스에 적합합니다.
  • 내부 또는 외부 반경에서 열 수 있으며, 양쪽에서 회전하여 열 수 있습니다.
  • 익스텐더 크로스바의 높은 유지력
  • 모듈식 디자인으로 비용 효율적
  • 옵션으로 소음기 스터드와 함께 사용 가능
E.438L
E4.48L
익스텐더 크로스바가 있는 전자 체인의 가능성 주문 번호
내부 및 외부 반경의 익스텐더 크로스바 E4.38L.XXXB48.R.0<br /> E4.48L.XXXB48.R.0
내부 반경을 따라 익스텐더 크로스바 H4.38L.XXXBZ48.R.0<br /> H4.48L.XXXBZ48.R.0
외부 반경의 익스텐더 크로스바 E4.38L.XXXBE48.R.0<br /> E4.48L.XXXBE48.R.0
익스텐더 크로스바와 오프닝 바 교대 H4.38L.XXXHB48.R.0<br /> H4.48L.XXXHB48.R.0
익스텐더 크로스바와 내부 반경에서 번갈아 가며 열리는 바 E4.38L.XXXHBZ48.R.0<br /> E4.48L.XXXHBZ48.R.0
익스텐더 크로스바와 표준 크로스바가 외부 반경을 따라 번갈아 가며 나타납니다. E4.38L.XXXHBE48.R.0<br /> E4.48L.XXXHBE48.R.0

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 프로덕트 매니저

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담