igus® chainfix 매개변수 | 개요

  1. 테스트 igus® chainflex®® -피복재 PVC(CF7.15.12), PUR로 제작된 케이블 ( CF5.05.25), TPE(CF9.10.25 ) 및 Ø 15mm 케이블.
  2. 물, 60°C, 24시간 기후 챔버(90% RH)
  3. 오일로 적신 케이블. 오일 타입 합성 윤활유(테프론 포함)
    모든 스트레인 릴리프를 1Nm로 조이고 케이블 타이를 손으로 조였습니다.
    + + = 최상의 적합성 | + = 양호한 적합성 | + - = 만족스러운 적합성 | - = 제한적인 적합성
  1. 테스트 igus® chainflex®® -케이블 피복재 PVC (CF7.15.12), PUR (CF5.05.25), TPE (CF9.10.25 ) 및 Ø 15 mm로 제작됨
  2. 물, 60°C, 90% RH에서 24시간 기후 챔버
  3. 오일로 적신 케이블. 오일 타입 합성 윤활유(테프론 포함)
    모든 스트레인 릴리프를 1Nm로 조이고 케이블 타이를 손으로 조였습니다.
    + + = 최상의 적합성 | + = 양호한 적합성 | + - = 만족스러운 적합성 | - = 제한적인 적합성
  1. igus® chainflex®® -케이블로 테스트했습니다. 피복 재질 PVC(CF7.15.12), PUR(CF5.05.25), TPE(CF9.10.25 ) 및 Ø 15mm 케이블.
  2. 물, 60°C, 24시간 기후 챔버(90% RH)
  3. 오일로 적신 케이블. 오일 타입 합성 윤활유(테프론 포함)
    모든 스트레인 릴리프를 1Nm로 조이고 케이블 타이를 손으로 조였습니다.
    + + = 최상의 적합성 | + = 양호한 적합성 | + - = 만족스러운 적합성 | - = 제한적인 적합성

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 프로덕트 매니저

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담