시스템 자동 글라이드 - 가이드 트로프가 없는 장거리 이동을 위한 특수 솔루션

  • 셀프 가이드 에너지 체인 시스템, 가이드 트로프 필요 없음
  • 안전하고 조용하며 내마모성 및 에너지 효율적
  • 최대 80m의 이동 거리
  • 최대 4m/s의 이동 속도
  • 가이드 트로프가 없어 비용 효율적인 솔루션
  • 가이드 트로프가 필요 없기 때문에 긴 이동 거리에서도 매우 빠른 설치 시간!
  • 좁은 폭, 조용한 주행

오토글라이드 5

오토글라이드 5
  • 하나의 시스템에서 에너지, 데이터, 공기 및 유체 관리
  • 기존 대비 88% 단축된 설치 시간
  • 80m 이동
  • 조용한 작동: 2m/s에서 63dB(A)

E4.1AG

E4.1AG
  • 기판에 빠르게 설치할 수 있는 간단한 가이드 요소
  • 이동 거리가 10m 이상인 경우
  • 바닥 가이드를 구동할 수 있습니다.

E2/000AG

E2/000AG
  • 최대 2.0m/s의 속도로 가이드 트로프 없이 최대 60m까지 이동 가능
  • 매우 컴팩트하며 이동 또는 작업 영역에 방해가 되는 트로프가 없음
  • 내부 반경에서 개방 가능
  • 바닥 가이드 구동 가능

easy chain AG

easy chain AG
  • 매우 빠른 설치 시간 - "쉬운" 장거리 이동 시에도 쉬운 디자인
  • 간편한 충전 - 케이블과 호스를 아일렛 없이 삽입할 수 있습니다.
  • 일체형 디자인
  • 좁은 폭, 조용한 주행

백서: 버스바를 대체하는 스틸 로프 가이드의 에너지체인?

추가 정보

에너지체인 온라인 샵
에너지체인
에너지체인 정보

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담