배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

최조의 건식 클린룸용 에너지 체인 - E6.29

표준 소재로 제작된 E6.29 시리즈는 이제 ISO 클린룸 클래스 4의 건식 클린룸에서 사용하도록 프라운호퍼 IPA의 인증을 받았습니다. E6.29는 ISO 클린룸 클래스 3의 이슬점 -40°C (상대 습도 1% 미만에 해당)의 건식 클린룸에서 세 가지 파라미터 세트 (v=0.5m/s, a=1m/s2; v=1m/s, a=2m/s2 및 v=2m/s, a=4m/s2)로 테스트를 거쳤습니다. 그 결과, 최상의 등급 (ISO 4)을 받았습니다. 7가지 내부 높이, 다양한 폭, 반경을 가진 표준 카탈로그 부품이기 때문에 재고에서 바로 구매 가능합니다.
건식 클린룸용 E6.29 문의하기

기술 데이터

품번
에너지 체인품번
에너지 튜브내부 폭 [mm]외부 폭 [mm]   
E6.29.030.R.0R6.29.030.R.03046
E6.29.040.R.0R6.29.040.R.04056
E6.29.050.R.0R6.29.050.R.05066
E6.29.060.R.0R6.29.060.R.06076
E6.29.070.R.0-7086
E6.29.080.R.0R6.29.080.R.08096
E6.29.090.R.0-90106
E6.29.100.R.0-100116
E6.29.110.R.0R6.29.110.R.0110126
E6.29.120.R.0R6.29.120.R.0120136
E6.29.140.R.0R6.29.140.R.0140156
곡률 반경e-skin®]
055, 075, 100, 150

기술력 증가

기술력 증가

  • 긴 사용 수명을 갖춘 건식룸 호환 에너지 공급 시스템 (이구스 테스트 랩의 건식룸 조건에서 테스트 완료)  
비용 절감

비용 절감

  • 모든 분야에 적합: 클린룸, 건식 클린룸 및 표준 환경 
확인/검증

확인/검증

  • 프라운호퍼 IPA의 인증 (동종 업계 최초), ISO 클래스 4 인증 획득
재활용

안정성


건식 클린룸을 위한 최초의 에너지 체인, 공식 인증 완료

미래의 모빌리티를 위한 배터리 생산

미래의 자동차는 전기 자동차로 대체될 것이기 때문에 내연 기관의 시대는 저물어 갑니다. 배터리 시스템은 전기 모빌리티의 필수 요소입니다. 따라서 리튬 이온 배터리는 최근 몇 년 동안 큰 발전을 이룬 우리 시대의 핵심 기술입니다. 오류를 최소화하고 긴 배터리 수명을 보장하려면 생산 프로세스를 지속적으로 최적화해야 합니다. 특히, 미래의 모빌리티를 위한 배터리 생산 공정에는 드라이 룸과 클린룸의 조합으로 특별한 환경을 조성하는 것이 중요합니다. 시스템 자동화와 공장 수가 증가함에 따라 이러한 높은 요구 사항을 충족하는 신뢰할 수 있는 케이블 가이드에 대한 필요성도 증가했습니다. 이에 프라운호퍼 제조 엔지니어링 및 자동화 연구소 IPA는 셀포스(Cellforce) 그룹과 협력하여 이동식 건식 클리닝룸 '텐트'를 개발했습니다. 기존의 고정식 클린룸은 계획 및 설치 기간이 길고, 넓은 공간이 필요하며, 중요한 생산 구역을 장기간 점유해야 하기 때문에 일부 어플리케이션에는 부적합한 솔루션입니다. 새로운 드라이 클린-CAPE (DryClean-CAPE®)는 고정식 클린룸과 비교시 보다 유연하고 비용 효율적인 대안이며, 청결한 환경은 물론 습도가 낮은 생산 환경을 조성합니다. 텐트와 같은 클린룸 시스템은 두 개의 서로 다른 커버로 구성됩니다. 이 과정에서,
별도의 공기 처리 장치를 통해 입자가 없는 건조함과 함께 독립적으로 건조함이 조성됩니다. 이 독특한 조합은 이상적이고 유연한 생산 환경을 제공하며, 특히 배터리 셀 및 자동차 생산에서 해당 환경은 제품 품질에 결정적인 역할을 합니다. 이에 IPA는 드라이룸 조건에 맞는 ISO 클린룸 분류를 위한 새로운 유형의 인증서도 개발했습니다. 이구스의 E6 에너지 체인 시리즈는 건조한 실내 조건에서 IPA의 인증을 받은 최초의 케이블 가이드 시스템입니다.

결과: ISO 클래스 4. 이구스는 해당 분야의 선두 주자입니다. 에너지 체인은 이슬점이 -40°C인 건식 클린룸에서 테스트 되었으며, 이는 22°C의 실온에서 상대 습도가 1% 미만인 조건에 해당합니다. 수년 간의 테스트를 통해 입증된 에너지 체인은 이제 건조한 실내에서도 안전하게 사용할 수 있습니다. 이와 동시에 E6 확장형 크로스바는 이구스 테스트 랩의 드라이룸에서 내구성 테스트를 거치고 있습니다. 이미 1,000만 회의 이중 스트로크를 수행했으며 지금도 테스트를 이어가고 있습니다. 마찰 및 마모 특성이 최적화된 고성능 플라스틱으로 제작된 내마모성 에너지 체인은 다양한 내부 높이, 너비 및 반경을 가진 표준 카탈로그 부품이기 때문에 재고에서 바로 구매할 수 있습니다.

E6 에너지 체인 시리즈 제품 개요

E6 시스템은 긴 서비스 수명 외에도 많은 장점을 제공합니다. 예를 들어, 초저소음, 저진동 작업기능을 사용하여 리니어 모터의 저진동 선형 드라이브에 적합합니다. 에너지 공급 시스템의 권선 중에 발생하는 폴리곤 효과를 최소화할 수 있습니다. 초저소음 등급은 TÜV Immisionsschutz und Energiesysteme GmbH의 최근 보고서에서 확인되었습니다.


기타 관심 분야

에너지체인 샵

에너지체인 샵 unsupport, 글라이딩, 행잉, 스탠딩 어플리케이션에 적합한 100,000개 이상의 제품을 보유하고 있습니다.

에너지체인 온라인 툴

에너지체인 온라인 툴 단 몇 단계로 에너지체인 구성

에너지 체인 재활용

에너지 체인 재활용 Chainge® 프로그램 에너지체인 재활용 프로그램


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.