언어 변경 :

새로운 비대칭 분리기 Hi.9를 사용하면 이제 E4Q 에너지 체인에서 많은 얇은 케이블도 쉽게 배선할 수 있습니다. 분리기를 180° 간격으로 삽입하여 좁은 챔버를 쉽게 형성할 수 있습니다. 동시에, e-체인® 은 많은 분리기가 장착된 경우 한쪽을 매우 쉽게 열 수 있습니다.
시리즈용 부품 번호
비대칭 분리기
범용 미들 플레이트
범용 측면 플레이트
범용 분리대
스냅인 선반(X = mm)
E4Q.34 / H4Q.34
34.9
34.21
34.22
34.23
S428_.XXX_
E4Q.44 / H4Q.44
44.9
44.21
44.22
44.23
S428_.XXX_
E4Q.58 / H4Q.58
58.9
58.21
58.22
58.23
S428_.XXX_
E4Q.82 / H4Q.82
82.9
82.21
82.22
82.23
S428_.XXX_
확장 링크를 사용하면 기존 e-체인® 구성을 간단히 확장하여 많은 수의 케이블 또는 특히 무거운 케이블을 에너지 체인에서 실행할 수 있습니다.

기존 e-체인과 평행하게 주름관, 케이블 또는 호스를 추가로 연결®. PMACLIP 시스템 홀더를 장착하여 쉽게 개조할 수 있습니다. 17~48mm 크기.


제품 범위:
제품 번호: TUB
외부 링크 오른쪽*
제품 번호.. TUB
외부 링크 왼쪽*
제품 번호.. TUB
외부 링크 양쪽*
공칭 폭 공칭 폭의 경우
ø [mm]
E4Q.58.XXXTUBR.150.0
E4Q.58.XXXTUBB.150.0
E4Q.58.XXXTUB.150.0
17 / 23 / 29 / 36 / 48
*고정된 끝에서 보기
제품 번호. PMACLIP
공칭 너비
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
I-BFH-17-0
17
30
20
34
20
68
M60
I-BFH-23-0
23
38,5
20
42
24
85
M60
I-BFH-29-0
29
45,5
20
56
31
99
M60
I-BFH-36-0
36
55,5
20
56
31
119
M60
I-BFH-48-0
48
67,5
20
68
37
143
M60
E4Q 시리즈 에너지 체인은 지원되지 않는 장거리 이동을 위한 최상의 솔루션을 제공하기 위해 개발되었습니다. 견고하고 검증된 E4.1 에너지 체인 표준을 기반으로 하는 이 새로운 제품군은 긴 서비스 수명과 높은 수준의 모듈성을 제공합니다.


개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간