drylin® NT 텔레스코픽 레일

이구스 웹사이트에서 확인할 수 있는 내용:

    텔레스코픽 레일

    왜 drylin® 직동 시스템을 선택해야 할까요?

    아이콘 견고성

    견고성

    아이콘 분진

    내분진성

    아이콘 내부식성

    내부식성

    아이콘 저소음

    저소음

    아이콘 경량

    경량

    아이콘 위생

    위생

    개별 상담/문의

    배너_질문_전문가용

    drylin® NTP 샘플

    drylin® NTP 샘플

    백서

    아이콘 버튼

    drylin® NT 텔레스코픽 레일의 구성품

    NT-35

    drylin® NT 텔레스코픽 레일
    • 최대 1,200mm까지 연속 확장
    • 전체 연장, 부분 연장, 초과 연장
    • 엔드 및 중간 위치의 스냅 메커니즘 옵션 제공

    NT-60

    이구스의 nt-60 텔레스코픽 레일
    • 최대 2,000mm까지 연속 확장
    • 조용하고 견고한 작동
    • 견고한 플라스틱-알루미늄 설계로 인한 견고한 구조

    NTV-27

    NTV-27이 장착된 drylin® NT 텔레스코프
    • 최대 500mm의 확장 길이
    • 스프링 예압에 의한 낮은 공차
    • drylin® N 프리로드 프리즘 슬라이드를 통한 일정한 변위력

    NTP-27

    NTP-27
    • 125mm / 150mm의 연장 길이
    • 이구스 고성능 폴리머로 제작된 3피스 구조
    • 비금속

    NT-35-AR/NT-60-AR

    NT-35 및 NT-60 AR
    • 최대 1,200mm/2,000mm의 확장 길이
    • 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄으로 빛 반사 감소
    • 눈에 잘 띄지 않는 광학 장치

    NT-35-HT

    NT-35 고온용
    • 최대 1,200mm의 확장 길이
    • 최대 130°C의 온도 내구성
    • 온라인 샵에서 실버 또는 블랙(AR) 옵션으로 구매 가능

    텔레스코픽 레일 온라인 툴

    텔레스코픽 레일 온라인 툴

    100% 플라스틱 재질의 텔레스코픽 레일 - NTP


    drylin® 직동 레일이 있는 슬립 박스

    DRL_SCR_ideas_busbox_sleepingbox_caravan_collage_drylin_IA_1.jpg
    무료 도면 파일 및 재질 목록 다운로드

    적용 적합 분야

    로봇 배송

    DROP WATER

    컴팩트 차트
    컴팩트 차트
    휠체어 리프트
    휠체어 리프트
    푸드 트럭
    푸드 트럭

    안정성

    지속가능성

    상담

    문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

    Sean Kim
    Sean Kim 김성우

    Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

    010-9595-2911이메일 작성

    배송 및 상담