언어 변경 :
코봇은 협업 로봇의 약자로, 사람과 함께 직접 작업할 수 있는 로봇입니다. 이 기술은 전 세계의 제조 공정을 변화시키고 있습니다. 코봇은 산업용 로봇에 비해 많은 장점을 가지고 있습니다:
ReBeLution입니다. ReBeL은 고성능 플라스틱으로 제작된 최초의 코봇입니다. 8kg에 불과한 동급 최경량 로봇으로 진정한 초경량 로봇입니다. 베이스에 통합된 제어 시스템을 갖춘 컴팩트한 공간 절약형 디자인으로 서비스 로봇의 새로운 응용 분야를 열어줍니다. 로봇은 사람과 협력하여 이벤트 및 케이터링 환경에서 신뢰할 수 있는 커피 서버 또는 생산 공정에서 기계 로더와 같은 작업을 수행합니다. 이 로봇은 제어 시스템과 로봇 소프트웨어가 통합된 플러그 앤 플레이 버전 또는 오픈 소스 버전으로 제공됩니다. 또한 사용자는 4자유도 또는 6자유도 중에서 선택할 수 있어 개별 애플리케이션 시나리오에 맞게 코봇을 커스터마이징할 수 있습니다.
코봇의 표준 시장 가격은 25,000~40,000유로 사이입니다. 반면 고성능 플라스틱으로 제작된 코봇은 생산 비용이 낮기 때문에 평균 가격의 1/5에 불과합니다. 즉, 3~6개월만 지나면 비용이 상각됩니다.

이구스 로봇 제어 소프트웨어를 사용하면 코봇을 구매하기 전에 디지털 방식으로 테스트할 수 있습니다. 코봇 애플리케이션을 프로그래밍하기만 하면 됩니다.

ReBeL 아카데미는 코봇의 성능을 극대화할 수 있는 동영상 튜토리얼, 연습 문제, 3D 프린트 템플릿을 제공합니다. 이 콘텐츠는 직원 내부 교육이나 다관절 로봇 작동을 처음 접하는 학생에게 적합합니다.

코봇은 사람과 함께 작업하든, 사람과 함께 작업하지 않든 유연하게 사용할 수 있습니다. 일반적인 적용 분야는 품질 보증, 픽 앤 플레이스 및 취급 작업입니다.
독일에서 완전한 로봇을 개발 및 제조하려면 바보가 되어야 합니다. 네, 쾰른에 본사를 둔 이구스와 같은 회사만이 그렇게 바보 같은 일을 할 수 있습니다. 왜 이런 일을 하는 걸까요? 독일의 품질 표준과 짧은 거리 외에도 빠르고 안전한 공급망을 제공하고자 하기 때문입니다. 컬트 로봇 ReBeL이 회로 기판에서 최종 조립 및 배송에 이르기까지 어떤 과정을 거치는지 보여드리기 위해 투명한 공장으로 여러분을 진심으로 초대합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간