언어 변경 :
이 제재소들은 각각 맞춤형 일회성 생산 시설입니다. 독일 또는 전 세계 다른 곳에서 사용됩니다. 그러나 기능적 요구 사항은 항상 동일합니다. 제재소는 모든 날씨에서 작동하고 작동이 쉬우며 유지보수 및 서비스가 간편해야 합니다. 무급유 플라스틱 플레인 및 선형 플레인 베어링이 관련된 모든 작업을 처리합니다.
"두바이에서 수마트라까지, 시베리아에서 파나마까지, 전 세계에서 당사의 고성능 제재소를 사용하지 않는 국가는 거의 없다고 림스팅에 위치한 SERRA Maschinenbau GmbH의 CEO인 Hans Fritz(" )는 설명합니다. "취미로 톱질을 하는 사람을 위한 저렴한 보급형 모델부터 고도로 전문적인 제재소에 이르기까지 모든 요구 사항에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 목재 가공의 까다로운 조건에서 입증된 구성 요소는 기계 및 플랜트 건설과 같은 다른 모든 요구 사항도 충족합니다."
"몇 년 전부터 당사는 제재소의 여러 지점에서 플라스틱 플레인 베어링을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 가장 열악한 작업 조건에서도 그 성능을 입증하고 윤활이 필요 없으며 설치가 매우 간편합니다."
만프레드 로삼, SERRA Maschinenbau GmbH, 도체 설계실

회전 및 변위 이동에는 마찰학적으로 최적화된 igus의 폴리머 베어링이 사용됩니다.
사막 지역의 극심한 더위, 시베리아의 혹한, 열대우림의 높은 습도: 날씨는 이동식 제재소와 고정식 제재소의 기능에 영향을 미치지 않아야 합니다. 또한 나무 줄기를 다루는 작업은 매우 높은 충격 하중과 함께 실제 작업 과정에서 엄청난 양의 나무 파편, 톱밥, 먼지가 발생합니다. 시간당 최대 10m³의 출력으로 모든 크기의 목재를 안전하고 빠르고 유연하게 절단할 수 있습니다. "당사는 고품질의 기계를 공급하고 항상 기술 개발의 최첨단에 서 있습니다." 설계실 책임자인 만프레드 로삼은 말합니다. "우리는 고객에게 기술적으로 정교한 솔루션을 제공합니다. 몇 년 전부터 우리는 제재소의 여러 지점에서 플라스틱 플레인 베어링을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 가장 열악한 작업 조건에서도 그 성능을 입증하고 윤활유가 필요 없으며 설치가 매우 쉽다는 장점이 있습니다." 로삼은 몇 가지 장점에 대해 설명합니다.
쾰른에 위치한 베어링 전문업체 igus® SE & Co. KG의 마찰학적으로 최적화된 폴리머 베어링은 특히 최대 90cm 직경의 원목용 이동식 광폭 밴드 제재기인 "Montana" 모델에 최대 40개까지 사용되고 있으며, 그 추세는 계속 증가하고 있습니다. 이 전문 제재소는 2006년 하반기에 출시되어 현재 전 세계에서 성공적으로 사용되고 있습니다. 예를 들어, 앵글 스톱과 프리 커터에서 iglidur® J 소재의 플레인 베어링이 그 가치를 입증합니다. iglidur® J 슬라이딩 필름이 적용된 drylin® 선형 플레인 베어링은 레벨링에서 강점을 보여줍니다. 톱날 가이드에는 슬라이딩 필름이 있는 유연한 drylin® W 가이드 시스템이 사용됩니다. iglidur® J 소재는 마모 및 마찰 특성으로 인해 선형 영역의 대부분의 응용 분야에 가장 적합합니다. 이 때문에 수많은 igus® 선형 플레인 베어링에 이 소재가 장착되어 있습니다.

톱날 가이드를 조정하기 위한 드라이린 리니어 시스템.
점점 더 많은 산림 소유주, 장인, 농부, 제재업자들이 이동식 제재소의 장점을 인식하고 있습니다. 네 개의 바퀴가 달려 있어 목재 가공이 필요한 곳이면 언제든 이동할 수 있기 때문입니다. 보드, 빔, 슬레이트 등 다양한 크기와 가격대의 모델이 모든 고객의 요구 사항을 충족합니다. "현재 전 세계적으로 1,000대 이상의 이동식 및 고정식 시스템이 사용되고 있다고 CEO Hans Fritz(" )는 말합니다. "독일에서만 400대 이상의 광대역 제재기를 판매한 선도적인 제조업체 중 하나입니다." 만프레드 로삼, 설계실 책임자: "우리는 고객에게 끊임없이 혁신을 제공하고자 합니다. 무엇보다도 무게 절감이라는 주제는 우리에게 매우 중요한 역할을 합니다. 이구스(® )의 플라스틱 베어링은 당연히 여기서 특별한 역할을 합니다."
가볍지만 견고한 폴리머 베어링은 제재소에서 회전 또는 미끄러지는 움직임이 발생하는 모든 곳에서 사용됩니다. 볼 베어링이나 그리스를 바른 스틸 대 스틸 가이드를 대체합니다. 레벨링 공정은 특히 까다롭습니다. 여기서 각 통나무는 개별적으로 수평을 맞추고, 목재는 지지대에 고정되고 눌려집니다. 선형 가이드 포일용 iglidur® J 소재는 매우 우수한 마찰 계수를 보장합니다. 선형 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다. 드라이린(® ) 리니어 가이드 시스템은 건식 시스템으로, 건조 시 자체적으로 윤활되며 먼지에 매우 강하고 견고합니다. "우리는 약 6년 동안 다양한 제재소에서 리니어 가이드 포일을 사용해 왔습니다. 처음부터 그 가치가 입증되었습니다." 만프레드 로삼이 요약합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간