<font size="7">플라스틱 컵용</font><br>컵 닫는 기계</font>
욕조 폐쇄 기계
  • 필요했던 것 패스트푸드점에서 플라스틱 컵에 자동으로 뚜껑을 닫는 컵 마개 기계
  • 요구 사항: 100% 윤활 및 유지보수가 필요 없음, 내구성, 내열성, 내습성, 경량, 저소음 및 무진동, 식품 규격 준수
  • 사용 제품: 드라이린® R 하우징 베어링
    (FJUMT-01-10), drylin® 리니어 가이드 (TK-04-12), 
    드라이스핀® 플랜지 리드 스크류 너트(DST-JFRM) 및 스핀들, iglidur® W300 플레인 베어링(WFM-0608-04)
  • 고객을 위한 성공: 기계의 움직이는 부품은 300,000회 이상의 사이클을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 따라서 설계 엔지니어는 드라이스핀® 시리즈의 하우징 베어링, 리니어 가이드, 플랜지 리드 스크류 너트 및 iglidur® W300 시리즈의 플레인 베어링을 사용합니다. 모든 구성품은 무급유로 작동하기 때문에 식품 산업에 적합합니다. 또한 거의 조용하게 작동합니다.

문제

솔루션

사용된 제품

리드 스크류
플랜지형 리드 스크류 너트
필로우 블록
플레인 베어링
LM 가이드

추가 활용 동영상

온라인 주문:

충진 시스템

리드 스크류 드라이브 구성하기

충진 시스템

기술 향상, 비용 절감:

기술력 향상, 비용 절감

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담