HUBER 하수 슬러지 터너 SOLSTICE를 통해 태양열 건조는 지속 가능성과 친환경성 및 경제성을 결합한 기술이 되었습니다. 탈수된 끈적끈적한 슬러지는 태양열 건조를 통해 질량과 부피가 약 4분의 1로 줄어들고 입상 물질로 변합니다. 이 공장은 오염된 바르-엘-바카르 운하 시스템에서 50만 명의 식수를 재활용하는 데 사용될 수 있습니다.
고객 요구 사항
바르-엘-바콰르의 자동화 공장은 매년 4,000시간 동안 총 475,000톤의 슬러지를 처리합니다. 이 프로젝트는 세계에서 가장 큰 슬러지 건조 프로젝트 중 하나입니다. 열, 습도 및 먼지 속에서도 플랜트의 케이블을 장거리로 안전하게 안내하기 위해서는 적절한 에너지 공급 시스템이 필요했습니다.
이구스 솔루션:
자동 플랜트의 안정적인 전력 및 에너지 공급을 위해 igus® 3500 시리즈 에너지 체인과 체인플렉스® 케이블이 128개 유닛으로 구성된 이동 거리 100m의 스틸 트로프에 사용되었습니다.