루즈 오토메이션의 자동 초콜릿 피커 "초코매틱" 은 로보링크® 다관절 팔 로봇으로 구성됩니다, 7번째 축으로 움직입니다. 유연한 작업 공간과 통합 카메라 시스템 덕분에 로봇은 미리 선택된 초콜릿을 독립적으로 집어 상자에 조심스럽게 넣을 수 있습니다. 고객은 모바일 기기를 사용하여 원하는 초콜릿을 선택하기만 하면 됩니다. 특정 유형의 프랄린이 더 이상 구할 수 없는 경우 고객은 더 이상 선택할 수 없으며 직원에게 해당 유형의 프랄린을 보충하라는 메시지가 표시됩니다.
문제
특히 중소기업은 로봇 분야의 주요 브랜드 공급업체와 협력하는 데 필요한 고가의 로봇 라이선스를 구매할 수 있는 자본이 없는 경우가 많습니다. 전반적으로 완전한 로봇 자동화 솔루션은 비용 집약적인 경우가 많으며 중소기업의 경우 연간 투자 대비 효과가 크지 않습니다. 또한 많은 로봇 시스템이 산업용 애플리케이션용으로 설계되어 소규모 애플리케이션에 적용하기에는 너무 포괄적이거나 복잡합니다.
솔루션:
자동 초콜릿 피커 시스템의 경우, 로보링크® 로봇 팔이 드라이린® ZLW 축을 따라 이동하여 로봇의 작업 영역을 7번째 축으로 확장합니다. 고객은 모바일 장치에서 원하는 초콜릿을 선택하여 로봇이 픽업하여 상자에 넣습니다. 로봇은 통합 카메라 시스템의 도움으로 초콜릿을 스캔하고 초콜릿의 위치와 높이에 대한 정보를 학습합니다. 로봇의 통합 제어 시스템은 직관적으로 사용할 수 있기 때문에 매장 직원은 교육이나 프로그래밍 지식이 필요하지 않습니다. 이구스(® )의 저비용 프랄린 피커는 주로 프랄린 상점과 박물관의 관광 명소로 활용되고 있습니다. 또한 초콜릿이 사람과 접촉하지 않고 상자에 바로 넣기 때문에 더욱 위생적입니다.