체스터필드에 위치한 PolyGen Ltd는 경질 폴리에틸렌 파동 에너지 변환기 개발을 전문으로 합니다. 볼타 파력 에너지 장치는 주로 플라스틱으로 만들어진 세계 최초의 파도로 재생 에너지를 생성하는 장치입니다. 이 장치의 특별한 점은 유연성입니다. 폭풍우가 치면 구조물이 구부러져 기존 설계보다 내구성이 뛰어납니다.
문제
이 시스템은 파도 에너지를 수력 에너지로 변환한 다음 터빈의 도움을 받아 전기로 변환하는 여러 개의 대형 플랩으로 작동합니다. 각 플랩은 두 개의 축을 통해 캐리어 시스템에 연결됩니다. 축의 베어링 포인트는 수면 바로 아래, 즉 파력이 가장 강한 곳에 위치합니다. 높은 기계적 응력과 부식성 바닷물 때문에 기존의 금속 베어링을 사용할 수 없었습니다. 플라스틱의 기술적 장점을 잘 알고 있는 PolyGen의 개발자들은 처음부터 플라스틱으로 만든 베어링에 대해 열려 있었습니다.
솔루션
igus® 의 베어링 전문가들의 지원으로 이상적인 솔루션을 찾았습니다: 습한 지역을 위해 특별히 개발된 H370 소재의 iglidur® 베어링. 이 소재는 특히 수분 흡수율이 낮고 물속에서 높은 내마모성이 특징입니다. 쉽게 구할 수 있는 40mm 플랜지 변형을 사용함으로써 PolyGen은 힌지 설계를 상당히 단순화할 수 있었고, 이를 통해 추가적인 비용 절감이 가능했습니다.