다양한 소재를 선택할 수 있으므로 모든 샤프트 소재(연질 및 경질)에 적합한 베어링과 가이드 링 소재가 존재합니다. 이글리듀어 소재는 테스트 실험실에서 광범위하게 분석됩니다. 테스트 결과를 바탕으로 무료 이구스 온라인 툴을 사용하여 사용 수명을 계산할 수 있습니다.
에너지 체인과 체인플렉스 케이블은 엄청난 하중 지지력이 특징인 고소작업대나 크레인이 장착된 양방향 차량에도 사용됩니다. 이구스의 e-체인은 또한 광범위한 테스트를 거칩니다. 이를 통해 날씨, 진동, 충격 및 잦은 하중에 노출되더라도 내구성과 안정성을 보장합니다. 또한, 소재와 구조가 가벼워 무게를 줄이는 데 도움이 됩니다. 전자 체인에 페일 세이프 체인플렉스 케이블을 장착하면 내구성이 더욱 향상됩니다. 이 케이블은 고강도 사용을 위해 특별히 개발되었으며, 최소한의 굽힘 반경과 비틀림 움직임에도 견딜 수 있고 4년 보증이 제공됩니다. 또한 체인플렉스 케이블은 내후성이 뛰어나며 지속적인 사용에도 더위와 추위를 견딜 수 있습니다.