언어 변경 :
이송 차량은 공장 건물과 야외의 선로를 연결하여 마차, 주행 트레일러 및 기관차를 이동합니다. 이송 테이블이 움직이는 동안에는 신호등이나 제어판 등을 통해 항상 안전한 전원 공급이 보장되어야 합니다. 체인플렉스 케이블은 잦은 사용에도 불구하고 이송 테이블이 계속 작동하도록 보장하는 데 사용됩니다. 이 케이블은 이동 애플리케이션과 높은 부하를 위해 특별히 개발되었습니다. igus의 에너지 체인은 이송 테이블을 이동할 때 케이블을 안전하게 안내하는 데 사용됩니다. 또한 케이블의 수명을 늘려줍니다. 케이블과 e-체인 모두 작은 굽힘 반경으로 사용할 수 있으므로 특히 공간 절약형 방식으로 설치할 수 있습니다.
플라스틱 에너지 체인과 체인플렉스 케이블은 날씨와 오염에 쉽게 견딜 수 있습니다. 또한 장거리 이동이나 지지대가 없는 하중에도 주저 없이 사용할 수 있습니다. 이구스는 케이블과 커넥터를 이송 테이블에 직접 장착할 수 있는 레디케이블을 통해 완전히 사전 조립된 전자 체인도 제공합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간