드라이스핀 리드 스크류 시스템은 도어를 열고 닫는 데 사용됩니다. 자체 윤활 고성능 폴리머로 만들어진 리드 스크류 너트 덕분에 추가 윤활이 필요하지 않아 유지보수 및 청소 비용이 절감됩니다. igus 스테퍼 모터는 리드 스크류 시스템을 구동하는 데 사용됩니다. E2 마이크로 전자 체인, 체인플렉스 케이블 및 드라이스핀 리드 스크류 시스템은 먼지, 도로 염분 및 비에도 문제없이 사용할 수 있기 때문에 도어 아래의 슬라이딩 스텝에도 사용됩니다. 드라이스핀 하이 헬릭스 리드 스크류는 -40°와 심한 먼지 하중에서도 계속 작동합니다.
트램, 지역 및 고속 열차의 승객용 출입문 외에도 운전실, 엔진룸 및 비상문에도 igus 부품이 장착되어 있습니다. 이러한 문은 사용 빈도가 높지 않더라도 항상 안전하게 작동해야 합니다. 무엇보다도 운전석과 엔진룸 도어에는 플레인 베어링과 스러스트 와셔가 사용됩니다. 특히 접이식 비상 도어에는 완벽한 기능이 중요합니다. 여기에서도 이글리두어 플레인 베어링을 사용하여 윤활유를 추가하거나 불충분한 윤활을 피할 수 있습니다.