조절 가능한 팔걸이, 접이식 테이블 및 시트는 예를 들어 iglidur G로 제작된 플레인 베어링 또는 스러스트 와셔를 사용하여 가능합니다. 이 iglidur 소재는 특히 내마모성이 뛰어나며 다양한 치수로 제공됩니다. 부품이 DIN 45545를 준수해야 하는 경우 iglidur RW370이 사용됩니다. 드라이린 리니어 가이드는 접이식 테이블을 확장 가능하게 만드는 데 사용됩니다. 이 글리듀어 플레인 베어링과 드라이린 리니어 기술은 모두 먼지와 액체의 영향을 받지 않습니다. 무언가를 흘리거나 오염된 경우 두 제품의 베어링 포인트는 쉽게 청소할 수 있습니다.
또한 이구스의 고성능 폴리머는 퍼스트 클래스에서 편안한 좌석 경험을 보장합니다. iglidur PRT 로터리 테이블 베어링을 사용하면 좌석을 이동 방향으로 돌릴 수 있습니다. 수작업 또는 전기적으로도 가능합니다. iglidur J 슬라이딩 요소는 또한 PRT 선회 링 베어링을 유지보수할 필요가 없으므로 추가 윤활유가 불필요합니다. 로터리 테이블 베어링은 다양한 크기로 제공됩니다. 드라이린 W 리니어 기술은 완벽한 주행 경험을 위해 등받이와 팔걸이뿐만 아니라 머리 받침과 발 받침도 쉽고 특히 조용하게 조정할 수 있도록 합니다. 필요에 따라 래칭 기능이 있거나 없는 리니어 가이드가 사용됩니다. 모든 조절 옵션과 함께 시트의 소켓과 USB 연결은 안전하게 안내되는 고강도 유연한 케이블을 사용하는 것이 중요합니다. 이동 애플리케이션을 위해 개발된 체인플렉스 케이블과 이에 맞는 igus의 케이블 캐리어는 이러한 목적에 적합합니다.