언어 변경 :
차량은 정기적인 유지보수가 필요합니다. 이는 리프팅 플랫폼과 관련 케이블 및 에너지 체인도 지속적으로 스트레스를 받는다는 것을 의미합니다. 케이블이 안전하게 가이드되지 않으면 마모가 가속화되고 고장으로 이어질 수 있습니다. 이구스의 e-체인으로 케이블을 가이드하면 케이블의 수명을 늘릴 수 있을 뿐만 아니라 케이블의 마모도 방지할 수 있습니다. 케이블 노출로 인한 사고 위험도 제거됩니다. 전자 체인은 케이블 안내뿐만 아니라 케이블 관리에도 도움이 됩니다. 케이블을 정리하고 고장 발생 시 쉽고 빠르게 교체할 수 있습니다. 에너지 체인을 체인플렉스 케이블로 보완하면 서비스 수명을 더욱 늘릴 수 있습니다. 체인플렉스 케이블은 작은 굽힘 반경과 비틀림 운동을 위해 특별히 개발되었습니다.
언더플로어 리프트에는 고하중 용도의 iglidur 플레인 베어링을 사용하는 것도 좋습니다. 이 베어링을 사용하면 롤러의 내구성이 뛰어나고 스탠드를 깔끔하게 확장 및 축소할 수 있습니다. 이 글리듀어 플레인 베어링에는 고체 윤활제가 내장되어 있어 베어링 포인트에 추가 윤활제가 필요하지 않으며 유지보수가 필요 없습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간