언어 변경 :
혁신적인 마킹 솔루션 전문업체인 Elried Markierungssysteme는 정밀하고 유지보수가 필요 없는 igus의 부품을 프린팅 시스템에 사용하고 있습니다. 드라이린 ZLW 톱니 벨트 축, NEMA 스테퍼 모터 및 드라이린 D1 모터 제어 시스템은 프린트 헤드의 고정밀 위치 지정이 가능하고 향후 수년간 안정적인 자율 작동을 보장합니다. Edding의 잉크 기술과 결합하여 고성능의 사용자 친화적인 마킹 시스템을 구현합니다.
프로파일

다양한 표면의 특정 사양에는 특수 마킹 솔루션이 필요합니다. igus 부품과 다양한 Edding 잉크가 장착된 Elried 시스템은 거의 모든 재료와 표면에 마킹할 수 있습니다.

Elried는 인쇄 시스템에서 이구스의 드라이린 ZLW 톱니형 벨트 축과 드라이린 D1 모터 제어 시스템을 사용합니다. 이 시스템은 프린트 헤드를 매우 빠르게 선형으로 움직일 수 있으며 윤활유가 필요 없기 때문에 유지보수가 필요 없습니다.

드라이린 D1 모터 제어 시스템은 선형 축에 최적화되어 있고 브라우저의 IP 주소를 통해 빠르고 쉽게 구성할 수 있으며 PC, 태블릿 또는 스마트폰에서 사용할 수 있습니다.