요구 사항: 잭업 리그의 캔틸레버와 드릴 플로어 스키드의 케이블 라우팅을 위해 안정적이고 고장 없는 솔루션이 필요했습니다. 또한 설치 공간이 거의 없기 때문에 최대한 공간을 절약할 수 있어야 했습니다.
산업 분야: 산업: 석유 및 가스
고객의 성공: E4.1 에너지 체인을 통해 장애가 없고 유지보수가 필요 없는 케이블 라우팅 시스템이 탄생했습니다. 강화된 중앙 벨트 체인으로 설계된 e-체인(® )은 무거운 케이블 패키지를 안전하게 안내할 수 있습니다. 또한 지지 거리가 짧아 모든 직경의 케이블을 안전하게 안내할 수 있습니다.
견고함에 집중합니다: 안정적인 센터 밴드 체인으로 설계된 E4.1 플라스틱 에너지 체인은 드릴십에서 안정적인 케이블 라우팅을 보장합니다.
문제
잭업 리그는 추가 시추 장비를 고정 시추 플랫폼으로 운반하기 위해 모듈식 시추 리그(MDR)로 사용됩니다. 시추 현장에 도착하면 드릴십의 다리가 해저까지 뻗어 시추 바닥을 시추 플랫폼 높이까지 들어 올릴 수 있는 안전한 발판을 제공합니다. 캔틸레버가 드릴링 사이트 위에 위치하면 시추를 시작할 수 있습니다. 이 잭업 리그의 경우, 계획 단계에서 케이블의 높은 추가 하중을 영구적으로 그리고 고장 없이 견딜 수 있는 캔틸레버와 드릴링 플로어에 적합한 케이블 라우팅을 찾아야 했습니다. 설치의 또 다른 전제 조건은 공간 절약형 시스템이었습니다. 설치 공간이 협소하기 때문에 모든 케이블을 컴팩트하면서도 안전하게 묶어야 했습니다.
솔루션
높은 추가 부하, 견고한 케이블 라우팅 및 컴팩트한 설치. 이러한 요구 사항을 염두에 두고 제조업체는 검색에 나섰고, 그 결과 E4.1 시리즈 에너지 체인에서 원하는 것을 찾았습니다. 이 제품은 Ausführungen 800 및 E4.112 에서 사용됩니다. 특히 헤비 듀티 제품군의 견고한 케이블 가이드는 큰 크기와 무거운 케이블 패키지로 인해 선택되었습니다. 하중을 안전하게 이동하기 위해 중앙 벨트 체인, 즉 강화된 시스템으로 설계되었습니다. 또한 두 시스템의 짧은 지지 거리 덕분에 모든 직경의 케이블을 안전하게 안내할 수 있으며, 이는 궁극적으로 고장 안전 및 유지보수가 필요 없는 시스템으로 반영됩니다.