캠핑카의 TV 리프트가 부드러운 선형 가이드로 안정적으로 움직입니다.

Stepcraft
  • 섹터: 모터홈/캐러밴
  • 필요한 것 유지 보수가 필요 없고 진동에 강하며 내구성이 뛰어난 전동식 TV 리프트
  • 요구 사항: 매우 제한된 설치 공간, 약 7.5kg의 32인치 스크린 무게에도 불구하고 500mm의 스트로크에서 진동 없음, 긴 서비스 수명, 유지 보수가 필요 없고 조용한 작동, 진동 방지, 쉬운 설치.
  • 사용 제품: 드라이린® W1040 가이드와 일치하는 드라이스핀® 나사산 스핀들
  • 고객을 위한 성공:  필요한 스트로크의 10배 달성, 최고의 가성비, 싱글 또는 더블 레일 덕분에 설치가 용이, 경질 알루마이트 처리된 알루미늄 덕분에 최고의 마찰 및 마모 결과, 윤활을 하지 않아 오염에 매우 강함, 깨끗하고 위생적인 환경의 어플리케이션에 적합함.

불만 발생률 제로: 100,000회 이상의 스트로크를 견디는 알루미늄 가이드

CERES TV 리프트
drylin W 프로파일 가이드
CERES TV 리프트
CERES TV 리프트
CERES TV 리프트

사용 제품

드라이린® 리드 스크류 기술에 대해 궁금한 점이 있으신가요?

드라이스핀® 차량용 스크류 드라이브

자동차 산업

온라인 주문:

충진 시스템

리드 스크류 드라이브 구성하기

충진 시스템

기술 향상, 비용 절감:

기술력 향상, 비용 절감

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담