드라이린으로 영구적으로 안정적인 풋레스트 조절® W-레일 염분, 먼지, 물에도 견딜 수 있습니다.
모터사이클의 좌석 위치를 개별적으로 조정할 수 없기 때문에 MV 모토라드 테크닉 GmbH는 풋레스트의 조절 메커니즘을 개발했습니다. 여기에 드라이린® W-레일 시스템이 설치되어 소금, 먼지, 물과 같은 자극적인 매체에도 유지보수 없이 조정할 수 있으며 컴팩트한 디자인 덕분에 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.
고객의 성공: 드라이린® 레일 시스템은 날씨와 관련된 혹독한 환경 조건에서도 문제 없이 작동하기 때문에 영구적인 유지보수 없이 작동할 수 있으며, 특히 평평한 시스템이기 때문에 문제 없이 설치할 수 있고, 자동 조정 메커니즘을 이미 계획 중입니다.
문제
오토바이의 좌석 위치는 고정되어 있으므로 라이더의 키에 맞게 개별적으로 조절할 수 없습니다. 이로 인해 손, 등, 목, 특히 다리 부위에 긴장을 유발하는 경우가 많습니다. MV Motorrad Technik GmbH는 이 문제를 해결하고자 라이더의 신장에 맞춰 유압식 또는 기계식으로 조절할 수 있는 풋 레스트를 개발했습니다. 이를 위해 필요한 선형 베어링 시스템은 모터사이클 주행 시 하부 부품에 영향을 줄 수 있는 염분, 먼지, 물과 같은 거친 환경 조건에서도 문제 없이 작동하는 솔루션을 찾고 있었습니다. 목표는 풋레스트 메커니즘을 유지보수 없이 작동할 수 있도록 하는 것이었습니다. 또한 가능한 한 적은 공간을 차지하면서 기존 구조물에 빠르고 쉽게 시스템을 통합할 수 있는 것도 중요했습니다.
솔루션
디자이너는 결국 발판을 쉽게 조절할 수 있는 드라이린® W 더블 레일 시스템을 설치하기로 결정했습니다. 운전자는 버튼을 누르거나 널링 휠을 사용하여 스핀들 드라이브를 통해 풋 레스트를 위아래로 최대 60mm까지 조절하여 올바른 위치를 선택할 수 있습니다. 이를 통해 예를 들어 로드 레이싱이나 산악 라이딩에서 더 편안한 라이딩을 하거나 더 기울어진 각도로 자유롭게 라이딩할 수 있습니다. 드라이린 레일 시스템(® )의 특별한 특징은 조정 메커니즘의 유지보수 필요 없는 기능에 영향을 주지 않으면서 소금, 먼지, 오물, 물과 같은 자극적인 매체를 견딜 수 있다는 것입니다. 시각적으로 매력적이고 마찰 잠금식 이중 레일 시스템은 특히 평평하기 때문에 설치가 간편하고 오토바이를 개조할 필요가 없습니다. 발판을 자동으로 조절할 수 있는 후속 버전이 이미 계획되어 있습니다.