유겐트 포쉬트는 초등학교 4학년부터 21세까지의 학생을 대상으로 하는 독일의 젊은 인재 경연 대회입니다. 참가자는 수학, 컴퓨터 과학, 자연과학 분야에서 자신이 선택한 문제를 직접 해결하고 제출할 수 있습니다. 이 대회의 일환으로 볼프스부르크의 카이 슈미트 브라운(Kai Schmidt-Brauns)은 3D 프린팅이 가능한 이스케이프먼트 메커니즘의 부품의 정확한 형상을 결정하기 위한 수학적 모델을 만들었습니다. 특히 여기에는 프로파일 휠의 프로파일 커브가 포함되었으며, 그는 잘 정의된 파라미터를 통해 이를 계산할 수 있었습니다. 시계의 이스케이프먼트는 시계의 정확성을 결정하는 부품입니다. 이스케이프먼트 메커니즘 "은 예를 들어 앵커의 도움으로 기어 트레인을 일정한 간격으로" 억제하고 시계의 1분이 1분에 해당하며 때로는 61초, 때로는 55초가 걸리지 않도록 보장합니다. 프로젝트의 다음 단계에서 카이 슈미트 브라운은 계산된 프로파일 곡선과 경험적으로 결정된 프로파일 곡선을 비교했습니다. 그는 계산된 프로파일 곡선을 사용한 움직임이 경험적으로 결정된 프로파일 곡선보다 더 규칙적인 속도를 가지고 있다는 것을 발견했습니다.