플라스틱 플레인 베어링으로 인한 이동성

프로파일

  • 필요한 것: 이구발® 구형 플레인 베어링 및 플랜지 베어링, 드라이린®프로파일 가이드
  • 요구 사항: 휠체어와 베어링 부품은 모든 기상 조건을 견딜 수 있어야 합니다. 삼각형 조향 시스템에는 먼지와 오물이 쌓이지 않도록 윤활유를 사용하지 않아야 합니다. 또한 연석 위를 주행할 때는 설치된 베어링에 높은 힘이 가해지므로 그에 상응하는 내충격성이 있어야 합니다.
  • 산업: 의료 기술
  • 고객을 위한 성공: 다양한 베어링 구성 요소는 가벼움, 견고함, 간단한 조립, 낮은 간격, 높은 이동성, 높은 감쇠 용량, 우수한 마찰 및 마모 결과를 결합합니다. 이 재활 기술 회사는 수년 전부터 폴리머 베어링 프로그램을 보조기구에 사용해 왔습니다.
휠체어

문제

솔루션

횡단하는 순간 충격/충격이 매우 큽니다. 산악자전거 서스펜션 시스템과 대용량 타이어가 이를 완화합니다. 여기에 강철과 달리 진동을 흡수할 수 있는 폴리머 베어링의 우수한 감쇠 특성도 더해집니다.

바닥 어셈블리에서는 발과 다리 조절기에 드라이린® 프로파일 가이드가 사용됩니다. 또한 부드럽게 작동하고 먼지에 민감하지 않습니다. 마찰학적으로 최적화된 폴리머 슬라이딩 필름은 매우 우수한 마찰과 마모 결과를 보장합니다.

윤활 및 유지보수가 필요 없는 igubal® 구형 플레인 베어링 "KGLM" 시리즈가 삼각 조향 시스템의 피벗 포인트에 사용됩니다. (왼쪽 이미지) 무게 중심 변위가 45°인 모든 스탠딩 장치(오른쪽 이미지)에는 iglidur® G 재질로 제작된 igubal® 플랜지 베어링도 설치됩니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담