Blatchford는 영국의 보철물 제조업체로, 업계 최신 기술을 사용하여 일상 생활에서 거동이 불편한 전 세계 사람들을 돕고 있습니다. 사용자가 최상의 방법으로 이동성을 회복할 수 있도록 설계된 발과 다리 보철물을 개발하는 데 중점을 두고 있습니다.
이는 일상 생활뿐만 아니라 골프와 같은 스포츠 활동에도 사용할 수 있는 다리 보철물용 어댑터인 "TT Pro" 에도 적용됩니다. 이는 보철 요소가 통합 스프링 덕분에 비틀림을 허용하여 스포츠 환경에서 발생하는 전단력으로부터 소켓을 보호 할 수 있기 때문입니다. 이를 통해 복잡한 움직임이 가능할 뿐만 아니라 사용자의 관절과 척추를 보호할 수 있습니다.
또한 보철물에 설치된 베어링은 이러한 움직임 패턴을 영구적으로 따라갈 수 있어야 하며, 높은 힘을 흡수하고 마모가 적어야 하며, 안정적이면서도 사용자에게 최상의 편안한 경험을 제공하기 위해 유연성을 제공해야 합니다.