부드러운 움직임: 외골격에 플라스틱 플레인 베어링 사용

이글리듀어® 베어링은 가볍고 높은 하중에서도 안정적으로 작동합니다.

프로파일

  • 필요한 것 다양한 플레인 베어링, 플랜지 베어링, 슬리브 베어링 및 스러스트 와셔
  • 요구 사항: 이 제품에는 마찰이 없고 윤활이 필요 없는 초경량 소재, 컴팩트한 디자인, 최대 100kg의 높은 축 방향 하중에서도 원활하게 회전할 수 있는 기능이 필요했습니다.
  • 산업 분야: 의료 기술
  • 고객의 성공: 사용자는 윤활유 없이 눈에 띄는 마찰 없이 작동하는 경량 회전 조인트의 이점을 누릴 수 있어 피로와 반복적인 하중 부상의 위험을 줄일 수 있습니다. 또한 플라스틱 베어링은 비부식성 소재에 대한 설계 요건을 충족합니다.

문제

솔루션

"치수 제한에 구애받지 않고 igus® 베어링의 성능이 표준 베어링의 성능을 뛰어넘는다는 것을 확인했습니다."

Pathway LLC의 책임자

엑소 스켈레톤 (외골격 보조장치)
엑소 스켈레톤 (외골격 보조장치)

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담