유지보수가 필요 없는 자립형 휠체어 리프트의 플레인 베어링 및 리니어 가이드

  • 필요한 것: 선형 가이드 및 일반 베어링
  • 요구 사항: 캐리어의 무게를 크게 늘리지 않으려면 구성품이 가볍고 탄력적이며 유지보수가 필요 없어야 합니다. 또한 그리스나 오일이 캐리어를 오염시키지 않는 것도 중요합니다. 또한 어떤 환경에서도 원활하게 작동하고 긴 서비스 수명을 보장해야 합니다.
  • 사용 제품: 드라이린® N-로우 프로파일 가이드 시스템, 이글리듀어® 플레인 베어링
  • 고객을 위한 성공: 사용된 igus® 제품은 높은 하중 용량, 유지보수가 필요 없는 사양 및 긴 서비스 수명이 특징입니다. 또한 크기와 재질을 개별적으로 선택하여 계단의 크기와 조건에 맞게 완벽하게 조정할 수 있습니다. 구성 요소는 내후성이 있으며 실내와 실외 모두에서 사용할 수 있습니다. 공간을 절약하고 가벼우며 용도에 완벽하게 적합합니다.
unsupport 휠체어 리프트

문제

솔루션

사용 제품

drylin N

드라이린® N-로우 프로파일 가이드 시스템

iglidur 플레인 베어링

이글리듀어® 플레인 베어링

개별 상담/문의

Icon_Button - 전문가

백서 다운로드

Icon_Button - 백서

온라인 툴

Icon_Button - 온라인 툴

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담