유지보수가 필요 없고 견고함: 특수 전동 휠체어의 베어링 및 e-체인®

플레인 베어링, 리니어 가이드 및 e-체인® 으로 무거운 하중에서도 안정적인 이동 보장

프로파일

  • 필요 사항: 시트 높이 조절을 위한 리니어 가이드, 거의 모든 베어링 지점을 위한 플레인 베어링, 에너지 체인
  • 요구 사항: 실외 사용 및 높은 하중에 대한 내구성, 유지보수와 윤활이 필요 없는 프로파일 가이드.
  • 산업: 의료 기술
  • 고객의 성공: 고성능 플라스틱으로 제작된 선형 가이드와 플레인 베어링은 휠체어 구성품의 일관되고 안정적인 저마찰 움직임을 보장합니다. 고체 윤활제가 내장되어 있어 외부 윤활이 필요하지 않으므로 베어링 포인트가 더러워지지 않고 유지보수가 필요하지 않습니다. 또한 에너지 체인은 움직이는 케이블을 보호하고 안전하게 안내하여 기능 제한을 방지합니다.
모션 솔루션의 탈취 시스템

문제

솔루션

혁신: 카데닉 이동성을 갖춘 액티브 시트 모듈

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담