언어 변경 :


실험실에서 원치 않는 오염을 피하려면 어떻게 해야 할까요?
금속 납 나사 너트는 여전히 의료 기술에서 표준으로 사용되고 있습니다. 하지만 대부분 정기적인 윤활과 유지보수가 필요합니다. 사용된 윤활유에 먼지와 오물 입자가 잘 달라붙을 수 있습니다. 이로 인해 건식 시스템에 비해 상당한 오염이 발생하고 마모가 상당히 증가합니다. 또한 금속 리드 스크류 너트는 습한 환경에서 빠르게 부식될 수 있습니다.
윤활 및 유지보수가 필요 없는 드라이린(® ) 리드 스크류 기술은 의료 기술에 사용되며 여러 가지 확실한 장점이 있습니다. 윤활과 유지보수가 전혀 필요 없으며 부식성 환경에서도 문제없이 사용할 수 있습니다.

igus® 리드 스크류 기술로 재활 장치의 비용을 절감하는 방법
금속 리드 스크류 너트는 플라스틱 나사 너트보다 구매 비용이 더 비쌉니다. 금속 리드 스크류 너트를 동일한 연결 치수의 드라이스핀® 기술로 교체하면 조달 비용을 최대 50.9%까지 절감할 수 있습니다. 테스트 결과 마모율은 최대 25%까지 감소하고 수명은 30%까지 늘어나는 것으로 나타났습니다.
의료 애플리케이션의 기술을 개선하는 동시에 비용을 절감할 수 있는 방법에 대해 자세히 알아보세요:
드라이스핀® 리드 스크류 기술

백래시 감소 리드 스크류 너트가 도움이 될 수 있습니다.
올바른 소재 선택과 더불어 프리텐션 메커니즘은 원치 않는 축방향 유격을 줄이는 데 효과적인 수단으로 입증되었습니다. 드라이스핀(® ) 가파른 나사산과 사다리꼴 나사산에 프리텐션이 적용된 세 가지 변형이 있습니다:
제로 백래시 리드 스크류 너트
로우 클리어런스 리드 스크류 너트
AB 리드 스크류 너트
기술력 향상

AISI 304 스테인리스 스틸로 제작된 10x3 치수의 마모 테스트 평가 결과, 드라이스핀® 스레드 Ds10x3은 경쟁사 및 사다리꼴 스레드 Tr10x3에 비해 최대 25% 적은 마모율, 최대 25% 더 긴 사용 수명 및 더 높은 효율을 달성할 수 있는 것으로 나타났습니다.

개별 dryspin® 스레드 사이의 거리가 멀수록 스레드에서 마찰학적으로 최적화된 폴리머의 비율(1.3배)이 증가합니다. 내마모성 소재와 높은 효율성은 기존 가파른 스레드보다 최대 5배 더 긴 서비스 수명에 결정적인 역할을 합니다.

실험실 장비 및 병원 시설에서 재활 시스템에 이르기까지, 윤활 및 유지보수가 필요 없는 스크류 드라이브의 특성 덕분에 거의 모든 의료 분야에서 사용할 수 있습니다.
3중 구조로 최적화된 고성능 폴리머 iglidur® 덕분에 먼지와 오물이 스크류 드라이브에 달라붙지 않습니다. 또한 습한 환경에서도 한 발 앞선 드라이스핀(® ) 기술은 100% 부식을 방지합니다. 따라서 전체 애플리케이션에서 원활한 작동을 보장합니다. 드라이스핀® 리드 스크류 기술 온라인 샵에서 유지보수가 필요 없는 건식 작동에 대해 알아보세요.

병원, 수술실 또는 실험실과 같은 의료 시설은 특히 조용해야 하는 경우가 많습니다. 따라서 애플리케이션에 설치된 부품은 조용하게 작동해야 합니다. 여기에서도 드라이스핀(® ) 기술은 기존 금속 스크류 드라이브의 완벽한 대안으로 입증되었습니다.
둥근 톱니 측면 형상은 나사산 스핀들과 리드 스크류 너트 사이의 접촉면을 줄여줍니다. 그 결과, 드라이스핀(® ) 리드 스크류는 부하가 걸린 상태에서도 진동 없이 거의 조용하게 작동합니다. 당사의 스레드 샵은 다양한 모양과 크기의 리드 스크류를 제공합니다.

의료용 애플리케이션은 클린룸 적합성, 미디어 저항성 등과 같은 높은 요구 사항을 충족해야 합니다. 필요한 소형 부품에 대한 비용도 그에 따라 높습니다.
드라이스핀(® ) 기술은 비용 비교에서 인상적입니다. 수많은 기술적 장점으로 인해 금속 소재보다 뛰어날 뿐만 아니라 50.9% 더 저렴합니다.
의료 기술에 대한 가장 중요한 정보를 한눈에 볼 수 있는 나만의 스크류 드라이브:
윤활유 및 유지보수가 필요 없음
높은 효율성과 긴 사용 수명
미디어에 대한 내성
둥근 톱니 형상 덕분에 저소음, 무진동 작동
온라인으로 서비스 수명 계산 가능

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간