열 셰이커에서 높은 정밀도와 유지보수 없는 사용을 위한 스러스트 와셔

iglidur® 실험실용 열 쉐이커에서 분당 3,000회 회전하는 추력 세척기

프로파일

  • 필요한 것: iglidur® G 스러스트 와셔
  • 요구 사항: 실험실 샘플이 담긴 튜브를 분당 최대 3,000회전으로 가속하고 최대 99°C까지 가열할 때 진동과 불균형이 발생하지 않아야 합니다.
  • 산업: 의료 기술
  • 고객의 성공: 3차원으로 제어되는 쉐이킹 무브먼트의 통합된 가이드는 최대 3000rpm의 매우 높은 쉐이킹 주파수에서도 처음으로 평면적이고 진동 없는 작업을 가능하게 하며 온도 제어 혼합에서 탁월한 결과를 제공합니다.
퀀티포일의 열 쉐이커

문제

솔루션

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담