원심분리기의 고장 안전 및 경제적인 베어링으로 비용 93% 절감

이 실험실 기기에서는 금속 베어링을 마모에 최적화된 iglidur® 플레인 베어링으로 교체했습니다.

프로파일

  • 필요했던 것 저널의 베어링 포인트에 있는 일반 베어링
  • 요구 사항: 이전의 금속 베어링은 걸림이 발생하고 빠르게 마모되었습니다. 따라서 새 베어링은 원활하게 작동하고 마모가 적고 소음이 적어야 했습니다.
  • 산업: 의료 기술
  • 고객의 성공: 이 회사는 플라스틱 플레인 베어링을 사용하여 조립 시간을 단 10분으로 단축하고 최종 고객의 유지보수를 완전히 없앨 수 있었습니다. 동시에 새로운 베어링 덕분에 비용도 93%까지 크게 절감했습니다.
수확 디켄터 원심분리기

문제

솔루션

"가장 큰 항목은 숨겨진 비용이었습니다. 반면에 기계에서 이상한 소리가 난다고 전화하는 고객이 더 이상 없다는 사실은 값진 일이었습니다... iglidur® 베어링은 설계 엔지니어가 꿈꾸는 부품입니다. 그들은 우리의 문제를 해결해 주었고 비용도 적게 들었습니다."

제조 회사의 기계 엔지니어

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담