극한의 열과 먼지에 대한 신뢰성: 치과용 캐스팅 유닛의 선형 가이드

드라이린® 유지보수가 필요 없고 내구성이 뛰어난 폐쇄 메커니즘을 위한 W-선형 가이드

프로파일

  • 필요 사항: 압력 용기의 개폐 메커니즘을 위한 선형 가이드
  • 요구 사항: 고온과 많은 양의 먼지를 견딜 수 있는 내구성 있고 신뢰할 수 있는 제품이 필요했습니다.
  • 산업 분야: 의료 기술
  • 고객을 위한 성공: 드라이린® W-선형 가이드는 100% 무급유 제품으로 베어링 포인트가 먼지로 막히지 않습니다. 따라서 관련 기능 손실 및 유지보수 비용이 발생하지 않습니다. 베어링은 조용하게 작동하며 더럽고 습하며 주변 온도가 높은 환경에서도 완벽하게 작동합니다.
치과 주조기

문제

솔루션

drylin® W-선형 가이드

드라이린® W-선형 가이드
  • 다양한 소재와 모양으로 유연성 극대화
  • 50가지 이상의 다양한 버전의 프로파일 슬라이드 및 리니어 하우징

무료 백서

백서 drylin®

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담