유지보수가 필요 없고 윤활이 필요 없는 테스트 장비

이 실리콘 유방 보형물 테스트 장비는 유지보수가 전혀 필요 없는 드라이린®-베어링입니다.

프로파일

  • 필요한 것: 드라이린® 모듈형 시스템의 선형 베어링: 드라이린 ® T 선형 가이드웨이, 드라이린® SD 스크류 드라이브
  • 요구사항: 장비는 임플란트의 압축률을 20%까지 달성해야 했으며, 이를 위해 선형 가이드는 장기적으로 윤활 없이 유지보수가 필요하지 않아야 했습니다.
  • 산업 분야: 의료 기술
  • 고객을 위한 성공: 오늘날 드라이린(® ) 리니어 기술은 이동이 필요한 모든 시스템 부품에서 매우 견고하고 깨끗하며 윤활이 필요 없고 효율적이며 간단한 움직임을 가능하게 합니다. 낮은 마찰 계수는 기기의 수명을 늘리고 유지보수 비용을 최소화합니다.
실험실의 여러 원형 시료 홀더와 제어 장치가 있는 시험기.

문제

솔루션

빨강색과 흰색 외함의 기계로, 아래쪽에 롤러가 보입니다.
투명한 보호 커버와 제어 모듈이 있는 Manus 그리퍼 암.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담