리프트 테이블은 그다지 인상적이지는 않지만 자재 취급에 없어서는 안 될 시스템입니다. 적재물을 원하는 높이로 들어올려야 하는 모든 곳에서 사용됩니다. 수 톤에 달하는 높은 하중 용량과 다교대 작업에서 높은 리프팅 빈도로 인해 보관 지점은 높은 하중에 노출됩니다. 안정적으로 작동하려면 일반적으로 사용되는 금속 베어링을 정기적으로 윤활해야 하며, 특히 실외에서 날씨에 노출되는 경우 더욱 그렇습니다. 고성능 폴리머로 제작된 iglidur® 베어링을 사용하면 리프트 테이블의 수명을 늘리고 유지보수 관련 비용을 절감할 수 있습니다.
포르비사의 아연 도금 리프트 테이블에는 이전에 사용하던 청동 베어링을 iglidur® 베어링이 대체합니다. 설치가 빠르고 간편하며 깨끗합니다. 조립 및 후속 유지보수 시 윤활을 위한 노력과 비용이 필요하지 않습니다.
더 긴 서비스 수명, 더 긴 서비스 수명
가위 리프트 테이블의 리프팅 메커니즘에서 영국 회사 Advanced Handling은 자주 마모되고 영구적으로 윤활해야 하는 다양한 금속 베어링을 사용하고 있었습니다. 이글리듀어(® ) 베어링으로 교체한 후 윤활 노력이 0으로 줄었고 베어링 마모도 몇 배 이상 감소했습니다.
유지보수가 필요 없는 베어링이 장착된 푸시 체인 드라이브
혁신적인 Hebe Technik GmbH는 리프트 테이블에 푸시 마스트 드라이브 체인을 사용합니다. iglidur® Q2 베어링은 높은 표면 압력에도 문제 없이 견딜 수 있는 유지보수가 필요 없고 마모가 거의 없는 베어링을 보장합니다.