<font size="7">수직 이동의 경우</font><br>모듈형 보관 로봇</font>
  • 필요한 것 매우 작고 매우 빠른 완전 모듈식 스토리지 로봇
  • 요구사항: 100% 윤활 및 유지보수가 필요 없음, 매우 높은 사이클 수로 인한 높은 서비스 수명, 가벼운 무게, 컴팩트하고 조용하며 진동이 적으며 랙의 무게를 견딜 수 있는 적절한 치수.
  • 사용 제품: 드라이스핀® 하이 헬릭스 리드 스크류, 트러니언 가공 및 나사산 크기 DS12x15의 일치하는 플랜지 나사 너트, iglidur® M250 더블 칼라 베어링
  • 고객을 위한 성공: 거대한 루빅스 큐브를 닮은 이 솔루션은 매우 빠르고 매우 컴팩트합니다. 또한 타의 추종을 불허하는 모듈식 덕분에 이 솔루션은 아무리 작은 공간에도 적용할 수 있습니다. TAK-ONE 솔루션은 도시 물류에서 특히 중요합니다. 따라서 갈람 로보틱스는 창고 또는 도심 물류 센터의 생산성과 소형화를 10배로 높이고자 하는 모든 소매업체에 이 솔루션을 제공합니다.
실험실 로봇

문제

솔루션

사용 제품

드라이스핀® 리드 스크류 가공

리드 스크류

드라이스핀® 리드 스크류 너트(플랜지 포함)

리드 스크류 너트

iglidur® M250 이중 플랜지 베어링

플레인 베어링

온라인 주문:

충진 시스템

리드 스크류 드라이브 구성하기

충진 시스템

기술 향상, 비용 절감:

기술력 향상, 비용 절감

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담