<font size="7">드라이스핀® in 당구 장비</font><br>높이 조절 당구대</font>
  • 필요했던 것: 수영장 물이라는 상시적인 환경에서도 문제 없이 높이 조절이 가능한 고정식 테이블을 수영장 내에서 이동할 수 있는 드라이브 시스템.
  • 요구 사항: 방수, 100% 윤활 및 유지보수가 필요 없음, 내식성, 매우 부드러운 움직임, 긴 사용 수명, 핸드 휠로 이동 가능
  • 사용 제품: 드라이스핀® 스테인리스 스틸 리드 스크류, 일치하는 드라이스핀® 리드 스크류 너트 및 iglidur ® 플레인 베어링 부쉬, iglidur ® 고성능
  • 폴리머 고객을 위한 성공: 드라이스핀® 리드 스크류 덕분에 수영장 내 테이블의 부드러운 조정이 보장됩니다. iglidur® 고성능 폴리머로 제작된 dryspin® 리드 스크류 너트는 재료 특성 덕분에 염소 처리된 물에서 장기간 사용하기에 적합합니다. 플라스틱 나사 너트와 플레인 베어링 부시 및 스테인리스 스틸 소재의 나사산 스핀들을 사용하여 부식을 방지합니다. 물 탱크가 있는 드라이브의 경우 부식 없는 작동이 필수적입니다. 당구대에 있는 스크류 드라이브의 정기적인 유지보수나 윤활도 피해야 하므로 금속 대신 플라스틱 소재의 드라이스핀(® )이 이 부분에서도 확실한 이점이 있습니다.
수영장 장비

사용된 제품

리드 스크류
리드 스크류 너트

일반 베어링

추가 애플리케이션 이미지

온라인 주문:

충진 시스템

리드 스크류 드라이브 구성하기

충진 시스템

기술 향상, 비용 절감:

기술력 향상, 비용 절감

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담