고객의 성공: 플라스틱 볼 베어링은 장기간 원활한 작동을 보장하고 가동 중단 시간을 최소화합니다.
그래비티 펠릿 스토브는 기계식 구동 장치를 사용하여 전기 없이 목재 펠릿을 연소실로 운반합니다. 무전류 기능 외에도 3단계로 조절이 가능하며 펠릿을 완전히 태우지 않고도 즉시 작동을 멈출 수 있습니다. 80%의 효율을 자랑하는 이 스토브는 동급 최초로 이 혁신적인 시스템을 사용한 스토브입니다.
문제
금속 볼 베어링과 다양한 폴리머 플레인 베어링 모두 "Erwin Koppe - Keramische Heizgeräte GmbH" 에서 실시한 테스트에서 설득력이 없었습니다. 금속 볼 베어링은 너무 빨리 마모될 뿐만 아니라 작동 시 소음이 너무 컸습니다. 폴리머 플레인 베어링을 사용한 대체 테스트에서는 과도한 마찰 값이 나왔기 때문에 이 역시 배제되었습니다. 문제는 매우 작은 설치 공간에서도 전체 메커니즘을 계속 작동시키면서 내구성이 뛰어나고 온도에 강하며 먼지에 민감하지 않은 부품을 찾는 것이었습니다.
솔루션
기계식 구동 장치에는 두 개의 무급유 플라스틱 쿠겔라거(Kugellager aus dem Werkstoff xirodur® A500 )가 사용됩니다. 롤러를 통해 목재 펠릿이 연소실로 공급되도록 합니다. 가장 큰 장점은 볼 베어링 소재의 높은 내열성입니다. 최대 150°C의 단기 온도에서도 문제없이 작동하며 윤활 그리스/오일이 없기 때문에 샤프트 내부에 아무것도 달라붙지 않습니다. 따라서 igus® 의 플라스틱 볼 베어링은 항상 원활한 작동을 보장합니다.