언어 변경 :

독특한 회전식 노브의 최적의 느낌을 위해 차세대 가전제품의 베어링에 최적의 소재를 찾는 데 많은 노력을 기울였습니다.
100여 년 전, V-Zug는 고품질의 혁신적인 가전제품으로 일상 생활을 더 편리하게 만드는 것을 목표로 삼았습니다. 이 회사는 1913년 설립 이래 가족 소유로 운영되어 왔으며 추크 주에서 가장 중요한 고용주 중 하나입니다. 최첨단 작업 방식과 1,400명 이상의 직원을 보유한 이 하이테크 기업은 스위스에서 고품질 가전제품을 개발 및 생산하고 있습니다. 스위스 전역에서 450만 개 이상의 가전제품이 사용되고 있습니다. 60,000평방미터가 넘는 면적에서 V-Zug AG는 기본 재료부터 완제품에 이르기까지 최고의 정밀도와 선구적인 생산 기술로 주방 및 세탁실용 가전제품을 제조합니다.
'프리미엄 스위스 품질'이 모든 제품에 적용되어 V-Zug 가전제품은 특히 내구성이 뛰어나고 안정적으로 작동합니다. V-Zug에서 주방 가전제품의 개발과 제작을 담당하는 레토 마르치: "최신 시스템 덕분에 최근 몇 년 동안 모든 가전제품의 에너지 소비를 절반으로 줄일 수 있었습니다. 가능한 경우 재활용 가능한 재료를 사용하고 체계적인 폐기를 적극적으로 보장합니다. 공급업체는 품질뿐만 아니라 환경적 측면과 가격도 고려하여 신중하게 선정합니다."
"품질도 좋고 가격도 적당하며 처음부터 매우 잘 관리해 주었습니다. 또한 '작은 물고기'인 저희를 거인처럼 대접해 주셔서 감동했습니다."
레토 마르치, 개발 및 디자인, V-Zug AG
그래서 V-Zug는 고품질 플라스틱을 찾기 위해 이구스(® )에 문의했습니다. "문제는 세 가지 다른 플라스틱 부품이 있고 이 경우 공차가 매우 작다는 것이었습니다. 플라스틱 부품이 공차를 벗어나면 회전 노브가 흔들리거나 걸리게 된다고 igus® 스위스 지역 담당자인 Axel Ebert는" 말합니다.
여기에서 다양한 분야의 흥미로운 애플리케이션을 찾을 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간